Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASC10-1001 |
ASC10-1002 |
ASC10-1003 |
ASC10-1201 |
ASC10-1202 |
ASC10-1203 |
ASC10-601 |
ASC10-602 |
ASC10-603 |
ASC10-801 |
ASC10-802 |
ASC10-803 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 1/8 | ||
25.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 10 | 1/4 | |
25.55 € | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 3/8 | ||
26.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 1/8 | ||
26.67 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 1/4 | ||
26.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 3/8 | ||
23.56 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 1/8 | |
23.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 1/4 | ||
24.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 3/8 | ||
24.17 € | 1 | 20 giorni | 10 | 8 | 1/8 | ||
24.39 € | 1 | 21 giorni | 10 | 8 | 1/4 | ||
24.65 € | 1 | 13 giorni | 10 | 8 | 3/8 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Controllo della temperatura stampo | Montaggio a vite, direzione | Dritto |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::120 | Tipi di filettatura di collegamento 1 | R |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali