Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi con accoppiamento flessibile - dritto (Codici componente - Download CAD)

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi con accoppiamento flessibile - dritto
One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· The working fluid includes 3 types: heating medium oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKC08-ID06B01
AKC08-ID06B02
AKC08-ID09B01
AKC08-ID09B02
AKC10-ID06B01
AKC10-ID06B02
AKC10-ID06B03
AKC10-ID06B04
AKC10-ID09B01
AKC10-ID09B02
AKC10-ID09B03
AKC10-ID09B04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale 1 Diam. orifizio
(mm)

12.42 €

1 12 giorni 101/84.5

12.68 €

1 12 giorni 101/44.5

13.18 €

1 12 giorni 101/85.3

13.41 €

1 12 giorni 101/46

13.87 €

1 12 giorni 101/84.5

14.10 €

1 12 giorni 101/44.5

14.38 €

1 12 giorni 103/84.5

14.94 €

1 12 giorni 101/24.5

14.43 €

1 12 giorni 101/84.5

14.66 €

1 12 giorni 101/47

14.94 €

1 12 giorni 103/87

15.52 €

1 12 giorni 101/26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120 D.E.1 tubo applicabile(φ) 6.3 Tipi di filettatura di collegamento 1 R

Supporto tecnico