Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AKC08-ID06BP |
AKC08-ID09BP |
AKC10-ID06BP |
AKC10-ID09BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. orifizio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4.5 | 46 | ||
9.79 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 46 | ||
10.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4.5 | 51 | ||
10.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 7 | 51 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza | Montaggio a vite, direzione | Dritto |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::120 | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Diam. orifizio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali