Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi filettatura femmina dritta

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi filettatura femmina dritta
One-touch fittings for cooling molds. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
- One-touch fitting for mold cooling.
- 3 fluid types: Heating medium oil, (fresh) water and air.
- No protrusions on the mold remain after the plug is removed.
- The type with stop valve built-in prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKC08-01F01
AKC08-01F02
AKC08-02F01
AKC08-02F02
AKC10-01F01
AKC10-01F02
AKC10-01F03
AKC10-01F04
AKC10-02F01
AKC10-02F02
AKC10-02F03
AKC10-02F04
AKC10-03F01
AKC10-03F02
AKC10-03F03
AKC10-03F04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite Filettatura nominale lato diametro piccolo

12.42 €

1 10 giorni 101/81/8

12.67 €

1 12 giorni 101/41/8

13.07 €

1 12 giorni 101/81/4

13.34 €

1 12 giorni 101/41/4

13.80 €

1 12 giorni 101/81/8

14.04 €

1 12 giorni 101/41/8

14.32 €

1 12 giorni 103/81/8

15.05 €

1 12 giorni 101/21/8

14.41 €

1 12 giorni 101/81/4

14.66 €

1 12 giorni 101/41/4

14.92 €

1 12 giorni 103/81/4

15.67 €

1 12 giorni 101/21/4

16.82 €

1 12 giorni 101/83/8

17.04 €

1 12 giorni 101/43/8

17.34 €

1 12 giorni 103/83/8

18.07 €

1 12 giorni 101/23/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura Profilo raccordo filettatura <=> filettatura Femmina dritto Materiale Ottone
A vite R Tipi di vite lato diametro piccolo Rc Temperatura ambiente(°C) 0-120
Fluidi applicabili Acqua, aria

Supporto tecnico