Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AKL08-601 |
AKL08-602 |
AKL08-801 |
AKL08-802 |
AKL10-1001 |
AKL10-1002 |
AKL10-1004 |
AKL10-1201 |
AKL10-1202 |
AKL10-1203 |
AKL10-1204 |
AKL10-801 |
AKL10-802 |
AKL10-803 |
AKL10-804 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1/8 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1/4 | |
16.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 1/8 | ||
16.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1/4 | |
18.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 1/8 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4 | |
20.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 1/2 | ||
17.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 1/8 | |
22.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 1/4 | |
22.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 3/8 | ||
24.54 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 1/2 | ||
17.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1/8 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1/4 | |
17.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3/8 | |
19.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Controllo della temperatura stampo | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Gomiti maschio | Temperatura di esercizio(°C) | 0::120 | Tipi di filettatura di collegamento 1 | R |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali