Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AKL08-6P |
AKL08-8P |
AKL10-8P |
AKL10-10P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 6 | ||
11.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 8 | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 8 | |
12.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 10 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Controllo della temperatura stampo | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Gomiti maschio | Temperatura di esercizio(°C) | 0::120 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali