Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi con accoppiamento One-touch, dritto

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi con accoppiamento One-touch, dritto
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKC08-601
AKC08-802
AKC10-1001
AKC10-1002
AKC10-1003
AKC10-1004
AKC10-1202
AKC10-1204
AKC10-801
AKC10-802
AKC10-803
AKC10-804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1

11.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1061/8

11.09 €

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081/4

13.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10101/8

13.62 €

1 5 giorni 10101/4

13.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10103/8

15.45 €

1 12 giorni 10101/2

16.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10121/4

18.44 €

1 12 giorni 10121/2

12.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1081/8

13.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1081/4

13.32 €

1 5 giorni 1083/8

14.86 €

1 12 giorni 1081/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120 Tipi di filettatura di collegamento 1 R

Supporto tecnico