Cuscinetto a rullini cilindrici SL

Cuscinetto a rullini cilindrici SL
  • Sconto volumi elevati
Designed as a thin wall type, the SL Model double-row cylindrical roller bearing supports enormous radial and impact loads. Therefore, it is ideal for use in parts subject to medium low-speed large loads. This bearing has various uses, such as in construction machinery, vehicles, steel machinery and lifting equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL01-4838
SL01-4918
SL02-4924
SL04-5009NR
SL04-5010NR
SL04-5014NR
SL04-5015NR
SL04-5018NR
SL04-5019NR
SL04-5020NR
SL04-5024NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Con anello esterno Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Disposizione Numero di rotazioni
(giri/min)

789.80 €

1 9 giorni 1019024050Testa piatta315000785000Lato fisso530

145.12 €

1 9 giorni 109012535Testa piatta150000300000Lato fisso1100

266.54 €

1 9 giorni 1012016545Testa piatta226000480000Lato libero830

107.36 €

1 Disponibile 6 giorni -457540Con scanalatura per anello di sicurezza95500144000-2200

141.16 €

1 5 giorni -508040Con scanalatura per anello di sicurezza100000158000-2000

136.32 €

1 5 giorni -7011054Con scanalatura per anello di sicurezza171000285000-1400

162.95 €

1 8 giorni 107511554Con scanalatura per anello di sicurezza197000325000-1300

234.54 €

1 8 giorni 109014067Con scanalatura per anello di sicurezza305000540000-1100

270.87 €

1 10 giorni 109514567Con scanalatura per anello di sicurezza310000560000-1100

357.71 €

1 Disponibile 9 giorni 1010015067Con scanalatura per anello di sicurezza330000580000-1000

463.49 €

1 9 giorni 1012018080Con scanalatura per anello di sicurezza400000750000-830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino cilindrico Direzione del carico Radiale Anello esterno Con anello esterno
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di file di piste anelli Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Specifiche/ambiente Standard Materiale elemento rotante Acciaio
Con fermo NA

Supporto tecnico