Cuscinetto a rullini a tazza tirata, anello esterno

Cuscinetto a rullini a tazza tirata, anello esterno
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Bearing includes a needle roller and cage installed following formation of an outer ring from a thin steel plate via precision drawing and surface curing of the corresponding raceway. (For model numbers with "M" in the suffix symbol, curing is performed after installation).
· Allows for space and cost savings and has the lowest section height of any bearing which includes an outer ring.
· Generally, designs which use the axis as a raceway directly do not include an inner ring.
· Structured so that the outer ring needle roller and the retainer do not separate, and handling is simplified as the bearing is only press-fixed to a rigid housing and no stop ring for performing fixing in the axial direction is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7E-HMK1525
7E-HMK2616
7E-HMK3220
7E-HMK3230
7E-HMK4020
7E-HMK4025
7E-HMK5015
7E-HMK5025
BK0408T2
BK0509
BK0709
BK1010
BK1012
BK1210
BK1516
BK1816
BK2016
DCL88
HK0306T2
HK0408T2
HK0609FM
HK0709
HK0810
HK0810C
HK0910
HK0912
HK1010
HK1012
HK1015
HK1210
HK1212FM
HK1312
HK1412
HK1412FM
HK1416
HK1416LL
HK1512
HK1516LL/3AS
HK1522ZWD
HK1616F
HK1616LL
HK1622ZWD
HK1812
HK1816
HK1816LL/3AS
HK2012C
HK2016
HK2016LL
HK2018L
HK2020
HK2020LL
HK2030ZWD
HK2216
HK2216LL
HK2218L
HK2220
HK2220LL
HK2512
HK2516
HK2516LL/3AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAnello esterno D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Numero di file di piste anelli Dimensioni standard Con fermo Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Struttura guarnizione Lubrificante Codice gioco interno Simbolo tipo Simbolo supporto Specifiche Guarnizione, schermatura Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Numero di rotazioni
(giri/min)
Serie Tempra (solo anello esterno) Foro di lubrificazione anello esterno Semi cuscinetto Premium Trattamento termico post-montaggio (pre-curvatura)

6.92 €

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno152225Fila singolaSistema metrico-18500--NANA-HMK-Estremità aperta--11000Carico pesanteTempraNANANA

9.98 €

1 8 giorni 10Con anello esterno263416Fila singolaSistema metrico-17100--NANA-HMK-Estremità aperta--6000Carico pesanteTempraNANANA

12.36 €

1 11 giorni -Con anello esterno324220Fila singolaSistema metrico-27500--NANA-HMK-Estremità aperta--5000Carico pesanteTempraNANANA

13.45 €

1 11 giorni 10Con anello esterno324230Fila singolaSistema metrico-41500--NANA-HMK-Estremità aperta--5000Carico pesanteTempraNANANA

15.70 €

1 11 giorni -Con anello esterno405020Fila singolaSistema metrico-32500--NANA-HMK-Estremità aperta--4000Carico pesanteTempraNANANA

13.25 €

7.02 €

1 Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno405025Fila singolaSistema metrico-41000--NANA-HMK-Estremità aperta--4000Carico pesanteTempraNANANA

18.08 €

1 11 giorni -Con anello esterno506215Fila singolaSistema metrico-25900--NANA-HMK-Estremità aperta--3200Carico pesanteTempraNANANA

16.12 €

8.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno506225Fila singolaSistema metrico-48000--NANA-HMK-Estremità aperta--3200Carico pesanteTempraNANANA

4.68 €

1 8 giorni 10Con anello esterno488Fila singolaSistema metricoIn resina1770--NANA-BKT2 (supporto in resina poliammidica)Estremità chiusa--30000StandardNANANANA

4.72 €

2.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno599Fila singolaSistema metrico-2640--NANA-BK-Estremità chiusa--27000StandardNANANANA

4.33 €

1 8 giorni -Con anello esterno7119Fila singolaSistema metrico-3400--NANA-BK-Estremità chiusa--23000StandardNANANANA

4.62 €

1 5 giorni 10Con anello esterno101410Fila singolaSistema metrico-4500--NANA-BK-Estremità chiusa--16000StandardNANANANA

3.86 €

2.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno101412Fila singolaSistema metrico-5900--NANA-BK-Estremità chiusa--16000StandardNANANANA

4.42 €

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno121610Fila singolaSistema metrico-5050--NANA-BK-Estremità chiusa--13000StandardNANANANA

5.04 €

1 5 giorni 10Con anello esterno152116Fila singolaSistema metrico-10700--NANA-BK-Estremità chiusa--11000StandardNANANANA

5.63 €

1 8 giorni 10Con anello esterno182416Fila singolaSistema metrico-11800--NANA-BK-Estremità chiusa--8500StandardNANANANA

5.99 €

1 8 giorni 10Con anello esterno202616Fila singolaSistema metrico-13000--NANA-BK-Estremità chiusa--8000StandardNANANANA

5.77 €

1 5 giorni 10Con anello esterno12.700(1/2)17.462(11/16)12.700(1/2)Fila singolaBase sistema imperiale-6700--NANA-DCL-Estremità aperta--13000PolliciNANANANA

4.82 €

1 6 giorni 10Con anello esterno36.56Fila singolaSistema metricoIn resina925--NANA-HKT2 (supporto in resina poliammidica)Estremità aperta--33000StandardNANANANA

4.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno488Fila singolaSistema metricoIn resina1770--NANA-HKT2 (supporto in resina poliammidica)Estremità aperta--30000StandardNANANANA

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-6109Fila singolaSistema metricoNA-29202590-Non in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneStandardNon in dotazioneNon in dotazione------

3.64 €

1 5 giorni -Con anello esterno7119Fila singolaSistema metrico-3400--NANA-HK-Estremità aperta--23000StandardNANANANA

3.64 €

1 5 giorni 10Con anello esterno81210Fila singolaSistema metrico-3850--NANA-HK-Estremità aperta--30000StandardNANANANA

3.64 €

1 5 giorni 10Con anello esterno81210Fila singolaSistema metricoTipo di saldatura3850--NANA-HKC (supporto saldato)Estremità aperta--20000StandardNANANANA

4.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10Con anello esterno91310Fila singolaSistema metrico-4300--NANA-HK-Estremità aperta--27000StandardNANANANA

4.25 €

1 5 giorni -Con anello esterno91312Fila singolaSistema metrico-5650--NANA-HK-Estremità aperta--18000StandardNANANANA

3.86 €

1 5 giorni -Con anello esterno101410Fila singolaSistema metrico-4500--NANA-HK-Estremità aperta--16000StandardNANANANA

3.86 €

1 5 giorni -Con anello esterno101412Fila singolaSistema metrico-5900--NANA-HK-Estremità aperta--16000StandardNANANANA

4.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno101415Fila singolaSistema metrico-7100--NANA-HK-Estremità aperta--16000StandardNANANANA

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno121610Fila singolaSistema metrico-5050--NANA-HK-Estremità aperta--13000StandardNANANANA

4.19 €

1 5 giorni 10Con anello esterno121812Fila singolaSistema metrico-6600--NANA-HK-Estremità aperta--13000StandardNANADisponibileDisponibile

3.91 €

1 5 giorni -Con anello esterno131912Fila singolaSistema metrico-6950--NANA-HK-Estremità aperta--12000StandardNANANANA

4.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con anello esterno142012Fila singolaSistema metrico-7200--NANA-HK-Estremità aperta--11000StandardNANANANA

4.69 €

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno142012Fila singolaSistema metrico-7200--NANA-HK-Estremità aperta--11000StandardNANADisponibileDisponibile

4.75 €

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno142016Fila singolaSistema metrico-10300--NANA-HK-Estremità aperta--11000StandardNANANANA

5.03 €

2.11 €

1 Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno142016Fila singolaSistema metrico-10300--Guarnizione sui due latiDisponibile-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--11000StandardNANANANA

4.06 €

1 5 giorni -Con anello esterno152112Fila singolaSistema metrico-7500--NANA-HK-Estremità aperta--11000StandardNANANANA

5.85 €

1 8 giorni -Con anello esterno152116Fila singolaSistema metrico-10700--Guarnizione sui due latiDisponibile-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--11000StandardNANANANA

6.35 €

1 8 giorni -Con anello esterno152122Corona doppiaSistema metrico-12900--NANA-HK-Multi corona aperto--11000StandardNADisponibileNANA

4.61 €

1 8 giorni 10Con anello esterno162216Fila singolaSistema metrico-11100--NANA-HK-Estremità aperta--10000StandardNANADisponibileNA

5.46 €

1 6 giorni 10Con anello esterno162216Fila singolaSistema metrico-7750--Guarnizione sui due latiNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--10000StandardNANANANA

6.43 €

1 5 giorni -Con anello esterno162222Corona doppiaSistema metrico-13300--NANA-HK-Multi corona aperto--10000StandardNADisponibileNANA

4.81 €

2.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno182412Fila singolaSistema metrico-8300--NANA-HK-Estremità aperta--8500StandardNANANANA

4.98 €

1 5 giorni -Con anello esterno182416Fila singolaSistema metrico-11800--NANA-HK-Estremità aperta--8500StandardNANANANA

6.43 €

1 8 giorni -Con anello esterno182416Fila singolaSistema metrico-11800--Guarnizione sui due latiDisponibile-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--8500StandardNANANANA

5.34 €

1 5 giorni -Con anello esterno202612Fila singolaSistema metricoTipo di saldatura9250--NANA-HKC (supporto saldato)Estremità aperta--8000StandardNANANANA

5.86 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno202616Fila singolaSistema metrico-13000--NANA-HK-Estremità aperta--8000StandardNANANANA

6.43 €

1 5 giorni 10Con anello esterno202616Fila singolaSistema metrico-9250--Guarnizione sui due latiNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--8000StandardNANANANA

6.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10Con anello esterno202618Fila singolaSistema metrico-13000--Guarnizione su un latoNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su un lato--8000StandardNANANANA

6.21 €

1 5 giorni 10Con anello esterno202620Fila singolaSistema metrico-16000--NANA-HK-Estremità aperta--8000StandardNANANANA

7.10 €

3.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno202620Fila singolaSistema metrico-13000--Guarnizione sui due latiNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--8000StandardNANANANA

8.31 €

1 5 giorni -Con anello esterno202630Corona doppiaSistema metrico-22200--NANA-HK-Multi corona aperto--8000StandardNADisponibileNANA

6.21 €

1 5 giorni 10Con anello esterno222816Fila singolaSistema metrico-13200--NANA-HK-Estremità aperta--7500StandardNANANANA

6.79 €

3.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno222816Fila singolaSistema metrico-9750--Guarnizione sui due latiNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--7500StandardNANANANA

7.22 €

1 8 giorni 10Con anello esterno222818Fila singolaSistema metrico-13600--Guarnizione su un latoNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su un lato--7500StandardNANANANA

6.43 €

1 8 giorni -Con anello esterno222820Fila singolaSistema metrico-16800--NANA-HK-Estremità aperta--7500StandardNANANANA

6.05 €

3.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con anello esterno222820Fila singolaSistema metrico-13600--Guarnizione sui due latiNA-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--7500StandardNANANANA

5.51 €

1 5 giorni -Con anello esterno253212Fila singolaSistema metrico-11800--NANA-HK-Estremità aperta--6500StandardNANANANA

6.17 €

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno253216Fila singolaSistema metrico-15900--NANA-HK-Estremità aperta--6500StandardNANANANA

7.27 €

3.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con anello esterno253216Fila singolaSistema metrico-15900--Guarnizione sui due latiDisponibile-HK-Tipo aperto con guarnizione su due lati--6500StandardNANANANA

Loading...

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino ad ago Direzione del carico Radiale Materiale anello interno/esterno Acciaio
Specifiche/ambiente Standard Materiale elemento rotante Acciaio Con anello esterno Testa piatta

Supporto tecnico