Unitá sospensione Rosta (DK-S)

Unitá sospensione Rosta (DK-S)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Aluminum alloy is used for the outer shell and steel for the inner shell in DK-S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DK-S-15X25
DK-S-18X30
DK-S-18X50
DK-S-38X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Dimensione L
(mm)

65.28 €

1 Disponibile 17 giorni 103625

79.86 €

1 Disponibile 17 giorni 104530

102.79 €

1 Disponibile 23 giorni 104550

135.57 €

1 65 giorni 108060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Specifiche Corpo principale unità sospensione Materiale guscio esterno Pilastro rotondo in lega di alluminio
Materiali del guscio interno Foro quadrato acciaio Angolo di torsione ammesso(gradi) 30

Supporto tecnico