Unitá sospensione Rosta (DR-S)

Unitá sospensione Rosta (DR-S)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Steel is used for the outer and inner shells in DR-S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-S-11X20
DR-S-11X50
DR-S-15X25
DR-S-18X30
DR-S-18X80
DR-S-27X60
DR-S-27X100
DR-S-38X60
DR-S-38X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione A
(mm)
Dimensione L
(mm)

48.10 €

1 Disponibile 6 giorni 102020

65.44 €

1 Disponibile 17 giorni 102050

59.74 €

1 23 giorni 102725

68.38 €

1 Disponibile 17 giorni 103230

103.66 €

1 Disponibile 35 giorni 103280

107.44 €

1 Disponibile 17 giorni 104560

101.79 €

1 Disponibile 17 giorni 1045100

105.77 €

1 18 giorni 106060

122.66 €

1 18 giorni 106080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Specifiche Corpo principale unità sospensione Materiale guscio esterno Pilastro poligonale in acciaio
Materiali del guscio interno Foro quadrato acciaio Angolo di torsione ammesso(gradi) 30

Supporto tecnico