Unitá Tenditore Rosta, Modello SE

Unitá Tenditore Rosta, Modello SE
Can be used as a tensioner, pressurizing roller, or damper by mounting the arm to a roster suspension unit and setting a roller or sprocket.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-11
SE-15
SE-18
SE-27
SE-38
SE-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Misura vite

114.35 €

1 6 giorni 10512036356M6×20

124.25 €

1 6 giorni 10642548458M8×25

99.79 €

1 6 giorni 10793058.55810.5M10×30

156.91 €

1 6 giorni 1010850807815M12 x 40

253.57 €

1 16 giorni 10140601079515M16×40

438.41 €

1 16 giorni 102007016011518M20×50

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico