Unitá Tenditore Rosta con puleggia di rimando

Unitá Tenditore Rosta con puleggia di rimando
Can be used as a belt tensioner by setting a sprocket to the roster tensioner unit SE model.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSE-11
RSE-15
RSE-18
RSE-27
RSE-38
RSE-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Misura vite Misura vite 2

133.79 €

1 6 giorni 10512035M6×20M8 x 45

151.78 €

1 9 giorni 10642545M8×25M10×60

168.68 €

1 20 giorni 10793058M10×30M10×60

271.95 €

1 6 giorni 101085078M12 x 40M12×75

442.40 €

1 20 giorni 101406095M16×40M20×100

699.13 €

1 20 giorni 1020070115M20×50M20×140

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico