Catene a rulli a doppio passo con attacchi - attacchi modello K1

Catene a rulli a doppio passo con attacchi - attacchi modello K1
  • Sconto volumi elevati
Roller chain with K1 attachment mounted. Dimensions compliant with JIS. Use for conveyors with high precision.

(i)Nota

  • solo maglia di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40-K1JL
50-K1JL
60-K1JL
80-K1JL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. catena Tensione ammessa (selezione gamma)
(kN)
Tensione ammessa

1.54 €

1 11 giorni 401.50–2.702.75

2.38 €

1 Disponibile 11 giorni 502.71–5.004.41

3.10 €

1 11 giorni 605.01–10.006.28

4.28 €

1 Disponibile 11 giorni 8010,01~10.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo catena TIPO di attacco K1
Solo maglia di collegamento JL (Maglia di collegamento)

Supporto tecnico