Indicatore di umidità serie 6119-2C

Indicatore di umidità serie 6119-2C
For monitoring the dew point of the dry air dryer.

[Features]
· Moisture indicator monitors the dew-point of ultra-dry air using the scientific characteristics of silica gel.
· When the relative humidity of compressed air becomes 10%, the gel turns pink thereby making it easy to keep the air dry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6119-2C

Codice componente
6119-2C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Related components (indicator) Metodo Other Profilo Single Item
Portata uscita [distinzione](L/min) Up to 50 Portata uscita(L/min) 50 Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 32 Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 1.0 Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 1/4

Si trova sulla pagina di Indicatore di umidità serie 6119-2C, il codice articolo è il seguente: 6119-2C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6119-2C.

Supporto tecnico