• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamenti ad attacco rapido Modello standard lungo con curva a gomito a 90°

Accoppiamenti ad attacco rapido Modello standard lungo con curva a gomito a 90°

A compact, single-touch fitting. Does not require sealing tape.

[Features]
· No tools required for mounting and removing the tube.
· The new lock ring enables easier and more secure piping work.
· The threaded part has been sealed with a Teflon resin coating. This helps reduce costs by eliminating the need for sealing tape and by reducing the number of processes.
· The product uses flame-retardant PBT resin (polybutylene terephthalate) for the plastic sections. Helps prevent the spread of fire with the fittings, even in environment that are exposed to sputtering welding sparks.
The brass metal parts have been plated with nickel, helping improve the appearance and corrosion-resistance properties of the product.
Reduces the tube's manipulation force and uses a new form of ring packing which helps maintain its high air tight seal.
· The width across flats dimensions of the hexagonal type are smaller than the standard F type. The mounting pitch can be made smaller when mounting in parallel.
▪ Hence, mounting in narrow spaces is easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4-01M2L
F4-02M2L
F6-01M2L
F6-02M2L
F8-01M2L
F8-02M2L
F8-03M2L
F10-02M2L
F10-03M2L
F10-04M2L
F12-02M2L
F12-03M2L
F12-04M2L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1

5.84 €

12 giorni -5~604R1/8

7.33 €

12 giorni -5~604R1/4

6.23 €

12 giorni -5~606R1/8

7.48 €

12 giorni -5~606R1/4

7.13 €

12 giorni -5~608R1/8

28.03 €

12 giorni -5~608R1/4

9.80 €

12 giorni -5~608R3/8

9.89 €

12 giorni -5~6010R1/4

44.64 €

12 giorni -5~6010R3/8

14.45 €

12 giorni -5~6010R1/2

12.56 €

12 giorni -5~6012R1/4

12.89 €

12 giorni -5~6012R3/8

14.81 €

12 giorni -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo Standard (PBT) Materiale filettatura Standard (Ottone) Materiale guarnizione Standard (NBR)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti lunghi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico