• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamento ad attacco rapido Modello standard Utilizzo a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4-01RT
F4-02RT
F4-M5RT
F6-01RT
F6-02RT
F6-03RT
F6-M5RT
F8-01RT
F8-02RT
F8-03RT
F10-01RT
F10-02RT
F10-03RT
F10-04RT
F12-02RT
F12-03RT
F12-04RT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1

5.03 €

12 giorni -5~604R1/8

5.99 €

12 giorni -5~604R1/4

5.22 €

12 giorni -5~604M5×0.8

5.53 €

12 giorni -5~606R1/8

6.45 €

12 giorni -5~606R1/4

7.15 €

12 giorni -5~606R3/8

5.71 €

12 giorni -5~606M5×0.8

6.13 €

12 giorni -5~608R1/8

6.40 €

12 giorni -5~608R1/4

7.70 €

12 giorni -5~608R3/8

7.86 €

12 giorni -5~6010R1/8

8.07 €

12 giorni -5~6010R1/4

8.85 €

12 giorni -5~6010R3/8

10.84 €

12 giorni -5~6010R1/2

9.71 €

12 giorni -5~6012R1/4

9.98 €

12 giorni -5~6012R3/8

11.20 €

12 giorni -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo Standard (PBT) Materiale filettatura Standard (Ottone) Materiale guarnizione Standard (NBR)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione a T

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico