Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FR12-00U
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Standard (PBT) | Materiale filettatura | Standard (Ottone) | Materiale guarnizione | Standard (NBR) |
Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 12 |
D.E. tubo D (D1)(φ) | 12 |
Si trova sulla pagina di Giunti ad attacco rapido Modello standard (Corpo interamente in plastica) Unione attraverso Connettori, il codice articolo è il seguente: FR12-00U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR12-00U.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali