• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gomiti (risparmio energetico) montaggio diretto modello singolo

Gomiti (risparmio energetico) montaggio diretto modello singolo
  • Sconto volumi elevati
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMH03-M53
VMH03-M54
VMH04-M53
VMH04-M54
VMH05-M54
VMH05-M64
VML03-M53
VML03-M54
VML04-M53
VML04-M54
VML05-M54
VML05-M64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

16.57 €

1 11 giorni --904.5M5φ3Vuoto elevato20,3mm

16.57 €

1 11 giorni --904.5M5φ4Vuoto elevato20,3mm

16.57 €

1 11 giorni --908M5φ3Vuoto elevato40,4mm

16.57 €

1 11 giorni --908M5φ4Vuoto elevato40,4mm

14.94 €

1 10 giorni --9011.5M5φ4Vuoto elevato70,5mm

14.94 €

1 11 giorni --9011.5M6φ4Vuoto elevato70,5mm

16.57 €

1 11 giorni --664.5M5φ3Profilo a portata elevata40,3mm

16.57 €

1 11 giorni --664.5M5φ4Profilo a portata elevata40,3mm

16.57 €

1 11 giorni --668M5φ3Profilo a portata elevata7.50,4mm

16.57 €

1 11 giorni --668M5φ4Profilo a portata elevata7.50,4mm

14.94 €

1 Disponibile 17 giorni 10-6611.5M5φ4Profilo a portata elevata110,5mm

14.94 €

1 11 giorni --6611.5M6φ4Profilo a portata elevata110,5mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio diretto su tampone a gomito Funzione aggiuntiva Silenziatore Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico