Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VYH07-444J |
VYL07-666J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Prestazioni | Flusso di aspirazione (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.83 € | 1 | 13 giorni | -92 | φ4 | φ4 | Vuoto elevato | 12.5 | ||
48.83 € | 1 | 13 giorni | -66 | φ6 | φ6 | Profilo a portata elevata | 21 |
Loading...
Tipo | Profilo tubo | Funzione aggiuntiva | Valvola per rottura del vuoto | Portata consumo di aria(L/min) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Accoppiamento a singolo effetto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Accoppiamento a singolo effetto | Applicazione | Elemento singolo |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.3::0.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::50 | Materiale corpo principale | Polibutilene tereftalato |
Diam. ugello | 0,7mm |
Configura
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Prestazioni
Flusso di aspirazione(L/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali