• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello singolo con funzione di rottura del vuoto, scarico centrale, vuoto con filtro

Modello singolo con funzione di rottura del vuoto, scarico centrale, vuoto con filtro

Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VYE05-444JF
VYE05-666JF
VYE07-444JF
VYE07-666JF
VYH05-444JF
VYH05-666JF
VYH07-444JF
VYH07-666JF
VYL05-444JF
VYL05-666JF
VYL07-444JF
VYL07-666JF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Gamma temp. esercizio
(°C)
Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

40.25 €

13 giorni -908φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto0.3~0.75~5030,5mm

40.25 €

13 giorni -908φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto0.3~0.75~5030,5mm

40.25 €

13 giorni -9017φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto0.3~0.75~5090,7mm

40.26 €

13 giorni -9017φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto0.3~0.75~5090,7mm

40.25 €

13 giorni -9011.5φ4φ4Vuoto elevato0.3~0.75~5070,5mm

40.25 €

13 giorni -9011.5φ6φ6Vuoto elevato0.3~0.75~5070,5mm

40.25 €

13 giorni -9223φ4φ4Vuoto elevato0.3~0.75~5012.50,7mm

40.25 €

18 giorni -9223φ6φ6Vuoto elevato0.3~0.75~5012.50,7mm

40.25 €

13 giorni -6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata0.3~0.75~50120,5mm

40.25 €

13 giorni -6611.5φ6φ6Profilo a portata elevata0.3~0.75~50120,5mm

40.25 €

13 giorni -6623φ4φ4Profilo a portata elevata0.3~0.75~50180,7mm

40.25 €

13 giorni -6623φ6φ6Profilo a portata elevata0.3~0.75~50210,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Filtro / Valvola per rottura del vuoto Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Materiale corpo Polibutilene tereftalato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico