Scarico centrale, adattatore per tubi, modello singolo

Scarico centrale, adattatore per tubi, modello singolo
  • In Offerta
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUE07-4J
VUE07-6J
VUH05-4J
VUH05-6J
VUH07-4J
VUH07-6J
VUL05-4J
VUL05-6J
VUL07-4J
VUL07-6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

19.28 €

1 10 giorni -9017φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.27 €

1 10 giorni -9017φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.22 €

1 10 giorni -9011.5φ4Vuoto elevato70,5mm

19.22 €

1 10 giorni -9011.5φ6Vuoto elevato70,5mm

18.25 €

10.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-9223φ4Vuoto elevato12.50,7mm

18.24 €

9.67 €

1 Stesso giorno

Stock

-9223φ6Vuoto elevato12.50,7mm

19.22 €

1 10 giorni -6611.5φ4Profilo a portata elevata120,5mm

19.22 €

1 10 giorni -6611.5φ6Profilo a portata elevata120,5mm

18.25 €

9.67 €

1 Stesso giorno

Stock

-6623φ4Profilo a portata elevata220,7mm

19.22 €

1 13 giorni -6623φ6Profilo a portata elevata220,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Altro
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico