Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUE07-44A |
VUE07-46A |
VUE07-64A |
VUE07-66A |
VUH05-44A |
VUH05-46A |
VUH05-64A |
VUH05-66A |
VUH07-44A |
VUH07-46A |
VUH07-64A |
VUH07-66A |
VUL05-44A |
VUL05-46A |
VUL05-64A |
VUL05-66A |
VUL07-44A |
VUL07-46A |
VUL07-64A |
VUL07-66A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Prestazioni | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | 12 giorni | - | -90 | 17 | φ4 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 giorni | - | -90 | 17 | φ4 | φ6 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 giorni | - | -90 | 17 | φ6 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10 | 0,7mm | ||
17.72 € 12.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | -90 | 17 | φ6 | φ6 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10 | 0,7mm | ||
18.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
19.25 € | 1 | 5 giorni | - | -90 | 11.5 | φ4 | φ6 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 giorni | - | -90 | 11.5 | φ6 | φ4 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
18.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -90 | 11.5 | φ6 | φ6 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | |
19.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | -92 | 23 | φ4 | φ4 | Vuoto elevato | 12.5 | 0,7mm | ||
18.26 € 12.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | -92 | 23 | φ4 | φ6 | Vuoto elevato | 12.5 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 12 giorni | - | -92 | 23 | φ6 | φ4 | Vuoto elevato | 12.5 | 0,7mm | ||
18.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | -92 | 23 | φ6 | φ6 | Vuoto elevato | 12.5 | 0,7mm | ||
17.73 € 12.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 giorni | - | -66 | 11.5 | φ4 | φ6 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
19.25 € | 1 | 10 giorni | - | -66 | 11.5 | φ6 | φ4 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
19.25 € | 1 | 5 giorni | - | -66 | 11.5 | φ6 | φ6 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
17.73 € 12.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | -66 | 23 | φ4 | φ4 | Profilo a portata elevata | 20 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 giorni | - | -66 | 23 | φ4 | φ6 | Profilo a portata elevata | 20 | 0,7mm | ||
19.27 € | 1 | 10 giorni | - | -66 | 23 | φ6 | φ4 | Profilo a portata elevata | 22 | 0,7mm | ||
17.72 € 12.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | -66 | 23 | φ6 | φ6 | Profilo a portata elevata | 22 | 0,7mm |
Loading...
Tipo | Profilo tubo | Funzione aggiuntiva | Filtro | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Accoppiamento a singolo effetto |
---|---|---|---|---|---|
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Accoppiamento a singolo effetto | Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::0.7 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Materiale corpo principale | Polibutilene tereftalato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Prestazioni
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali