Modello A dritto unione per trasporto materiale granuloso, modello singolo

Modello A dritto unione per trasporto materiale granuloso, modello singolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRL50-060608
VRL50-060808
VRL50-080608
VRL50-080808
VRL100-100812
VRL100-101012
VRL100-120812
VRL100-121012
VRL200-121016
VRL200-161016
VRL300-121016
VRL300-161016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Flusso di aspirazione
(L/min)
Misura giunti di scarico ad attacco rapido

57.73 €

1 5 giorni 50φ6φ650φ8

54.79 €

28.49 €

1 Stesso giorno

Stock

50φ6φ850φ8

54.78 €

1 12 giorni 50φ8φ650φ8

57.73 €

1 Disponibile 5 giorni 50φ8φ850φ8

77.26 €

1 5 giorni 100φ10φ8100φ12

77.31 €

1 5 giorni 100φ10φ10100φ12

77.28 €

1 5 giorni 100φ12φ8100φ12

77.33 €

1 5 giorni 100φ12φ10100φ12

97.06 €

1 Disponibile 5 giorni 200φ12φ10200φ16

97.06 €

1 10 giorni 200φ16φ10200φ16

116.09 €

1 5 giorni 300φ12φ10300φ16

116.08 €

1 5 giorni 300φ16φ10300φ16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ventilatore ad anello con raccordo dritto A Funzione aggiuntiva Valvola per generazione del vuoto Vuoto finale(kPa) -53
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Profilo porta di collegamento di scarico Accoppiamento a singolo effetto

Supporto tecnico