VG Generatore di vuoto interruttore del vuoto con alimentatore del vuoto / Valvola di rilascio e filtro realizzati orizzontalmente nel cavo

VG Generatore di vuoto interruttore del vuoto con alimentatore del vuoto / Valvola di rilascio e filtro realizzati orizzontalmente nel cavo
Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc., and allows selection of a type suited to the purpose.
· Makes available 3 types, with a former analog output added to the vacuum switch output specification, a 2‑point switch output, and an inexpensive analog output alone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VGE07F-66-DC24S-NA
VGE10F-66-AC100S-NA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPortata consumo di aria
(L/min)
Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello Specifiche di tensione unità valvole

254.47 €

1 12 giorni 101710.50,7mm24VCC

254.47 €

1 12 giorni 1034211,0mmAC100V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo generico Funzione aggiuntiva Silenziatore / Filtro / Valvola per generazione del vuoto / Pressostato per vuoto con display a LED / Valvola per rottura del vuoto Vuoto finale(kPa) -90
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto φ6 Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria φ6 Categoria di funzionamento Tipo normalmente chiuso Applicazione Elemento singolo
Prestazioni Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.25::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::50
Specifiche interruttore per vuoto Interruttore per vuoto con uscita analogica

Supporto tecnico