Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RK1SU3-1010 |
RK1SU5-0810 |
RK1SU5-1010 |
RK1.5SU3-1616 |
RK1.5SU5-1616 |
RK1.5SU10-1616 |
RK50SU2-0310 |
RK50SU2-0808 |
RK50SU5-0810 |
RK75SU2-0310 |
RK75SU2-0808 |
RK75SU5-0810 |
RK80SU2-0707 |
RK80SU5-0510 |
RK80SU5-0710 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza L (mm) | Lunghezza (nominale) | Numero di denti | Larghezza denti B (mm) | Finitura estremità | Altezza cremagliera H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 303~306 | 300 | 94 | 10 | NA | 10 | ||
118.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 505~508 | 500 | 158 | 8 | NA | 10 | |
120.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 505~508 | 500 | 158 | 10 | NA | 10 | ||
113.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 303~306 | 300 | 62 | 16 | NA | 16 | ||
163.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 503~506 | 500 | 105 | 16 | NA | 16 | ||
338.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 1008.5 | 1000 | 214 | 16 | Disponibile | 16 | ||
31.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.5 | 202~205 | 200 | 126 | 3 | NA | 10 | ||
65.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.5 | 202~205 | 200 | 126 | 8 | NA | 8 | |
99.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.5 | 505~508 | 500 | 319 | 8 | NA | 10 | ||
28.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | 202~205 | 200 | 83 | 3 | NA | 10 | |
57.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | 202~205 | 200 | 83 | 8 | NA | 8 | |
119.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | 505~508 | 500 | 212 | 8 | NA | 10 | |
54.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.8 | 202~205 | 200 | 78 | 7 | NA | 7 | |
87.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.8 | 505~508 | 500 | 198 | 5 | NA | 10 | ||
125.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.8 | 505~508 | 500 | 198 | 7 | NA | 10 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera (sezione rettangolare) | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
Foro di montaggio | NA | Numero di fori | NA | Simbolo materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza L(mm)
Lunghezza (nominale)
Numero di denti
Larghezza denti B(mm)
Finitura estremità
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali