Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggi Cilindrici a terra con controllo al contraccolpo Modulo 1.0

Ingranaggi Cilindrici a terra con controllo al contraccolpo Modulo 1.0

Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASG1S70B-1012
ASG1S80B-1012
ASG1S100B-1012
ASG1S120B-1015
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)

226.75 €

4 giorni 107012

244.36 €

5 giorni 108012

296.12 €

5 giorni 1010012

338.91 €

43 giorni 1012015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 10
Tolleranza foro albero H7 Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico