Ingranaggi Recoilless modulo 0,5

Ingranaggi Recoilless modulo 0,5
  • Sconto volumi elevati
Tooth surface interval play = "backlash" closer to 0 - no backlash. With 2 piece gear the opposite gear is meshed, and backlash is kept to a minimum. High precision, ground tooth surface products are available.
Suitable for places where precise rotation is required. Made from SUS304, A5056, S45C, SCM435, 440.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS50AL60B+0808
NS50AL70B+0808
NS50AL80B+0808
NS50AL90B+0810
NS50AL100B+0810
NS50SU60B+0505
NS50SU70B+0508
NS50SU80B+0508
NS50SU90B+0510
NS50SU100B+0510
NS50SU120B+0510
NSG50S60B+0808
NSG50S70B+0808
NSG50S100B+0810
NSG50S120B+0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Materiale Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Larghezza denti B
(mm)
Tolleranza foro albero Materiale (dettagli) Profilo (specifiche)

84.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1060Alluminio88H8EN AW-5056 Equiv.BS

89.18 €

1 7 giorni 1070Alluminio88H8EN AW-5056 Equiv.BS

95.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1080Alluminio88H8EN AW-5056 Equiv.BS

99.98 €

1 7 giorni 1090Alluminio108H8EN AW-5056 Equiv.BS

104.79 €

1 7 giorni 10100Alluminio108H8EN AW-5056 Equiv.BS

176.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1060Acciaio inox55H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

191.91 €

1 8 giorni 1070Acciaio inox85H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

216.24 €

1 7 giorni 1080Acciaio inox85H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

231.85 €

1 5 giorni 1090Acciaio inox105H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

257.05 €

1 5 giorni 10100Acciaio inox105H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

291.04 €

1 5 giorni 10120Acciaio inox105H8Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)BW

215.20 €

1 5 giorni 1060Acciaio88H7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BS

228.86 €

1 7 giorni 1070Acciaio88H7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BS

280.57 €

1 7 giorni 10100Acciaio108H7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BS

321.49 €

1 5 giorni 10120Acciaio108H7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo B Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo+maschiatura Dente rettificato NA Gioco NA
Cuscinetto NA Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Foro rotondo+foro maschiato
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto rifinito

Supporto tecnico