Ingranaggi Recoilless modulo 0,8

Ingranaggi Recoilless modulo 0,8
Tooth surface interval play = "backlash" closer to 0 - no backlash. With 2 piece gear the opposite gear is meshed, and backlash is kept to a minimum. High precision, ground tooth surface products are available.
Suitable for places where precise rotation is required. Already tapped, so can be installed immediately. Made from A5056, S45C, SCM435, 440.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS80AL50B+0810
NS80S80B+0810
NS80S100B+0810
NSG80S50B+0810
NSG80S80B+0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Materiale Tolleranza foro albero Materiale (dettagli) Profilo (specifiche)

95.74 €

1 7 giorni 1050AlluminioH8EN AW-5056 Equiv.BS

158.94 €

1 5 giorni 1080AcciaioH7EN 1.1191 Equiv.BW

173.18 €

1 5 giorni 10100AcciaioH7EN 1.1191 Equiv.BW

262.87 €

1 5 giorni 1050AcciaioH7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BS

318.59 €

1 7 giorni 1080AcciaioH7EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.BW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo B Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo+maschiatura Dente rettificato NA Gioco NA
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) 10 Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 8
Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Foro rotondo+foro maschiato Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto rifinito

Supporto tecnico