Riduttori ortogonali rettificati di precisione (SG) Modulo 0,5

Riduttori ortogonali rettificati di precisione (SG) Modulo 0,5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out. A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG50S28B-0805
SG50S36B-0808
SG50S60B-0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)

73.51 €

38.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10285

100.93 €

1 5 giorni 10368

105.56 €

1 5 giorni 106010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico Alta frequenza
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Disponibile
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 8
Tolleranza foro albero H7 Di precisione(Vecchio JIS) Classe 5 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard
Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.
Profilo (specifiche) B1

Supporto tecnico