Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG1S16L-1010
Numero di denti | 16 | Materiale | Acciaio | Profilo | Gola |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Alta frequenza | Trattamento superficie | NA | Dente rettificato | Disponibile |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Larghezza denti B(mm) | 10 |
Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 5 Equivalente | Specifiche foro albero | Prodotto con foro albero standard | Foro albero rifinito | Tornitura foro rotondo |
Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto con foro pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv. | Profilo (specifiche) | L1 |
Si trova sulla pagina di Riduttori ortogonali di precisione (ER) Modulo 1.0, il codice articolo è il seguente: SG1S16L-1010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG1S16L-1010.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali