Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG3S40B-3030
Numero di denti | 40 | Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Alta frequenza | Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile | Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) | 30 |
Cuscinetto | NA | Larghezza denti B(mm) | 30 | Tolleranza foro albero | H7 |
Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 5 Equivalente | Specifiche foro albero | Prodotto con foro albero standard | Foro albero rifinito | Tornitura foro rotondo |
Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto con foro pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Riduttori ortogonali di precisione (ER) Modulo 3.0, il codice articolo è il seguente: SG3S40B-3030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG3S40B-3030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali