Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore) con cuscinetto in resina, diam. ⌀42 × largh. 240–490 (ZAR)

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore) con cuscinetto in resina, diam. ⌀42 × largh. 240–490 (ZAR)
Water resistant, low noise type with resin bearings. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZAR305N-A
ZAR305N-N
ZAR490N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)

16.17 €

1 6 giorni Con albero305

16.17 €

1 6 giorni Senza albero305

23.40 €

1 6 giorni Senza albero490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Alluminio D.E. D(Ø) 42 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Resina
Carico (standard)(N) 196.1 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico