Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore) con cuscinetto in resina (Albero in acciaio inox), diam. ⌀42 × largh. 240–490 (ZARS)

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore) con cuscinetto in resina (Albero in acciaio inox), diam. ⌀42 × largh. 240–490 (ZARS)

Water resistant, low noise type with resin bearings. Stainless steel shaft. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZARS240N-A
ZARS240N-N
ZARS305N-A
ZARS305N-N
ZARS390N-A
ZARS390N-N
ZARS490N-A
ZARS490N-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Con albero Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

18.60 €

8 giorni Con albero2400~40

18.60 €

8 giorni Senza albero2400~40

19.83 €

8 giorni Con albero3050~40

19.83 €

8 giorni Senza albero3050~40

22.96 €

8 giorni Con albero3900~40

22.96 €

8 giorni Senza albero3900~40

26.78 €

8 giorni Con albero4900~40

26.78 €

8 giorni Senza albero4900~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Alluminio D.E. D(Ø) 42 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Resina
Carico (standard)(N) 196.1 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico