Codice articolo del costruttore: CTR490N-A
Marca: OKURA YUSOKI
Prezzo: 69.84 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CTR490N-A
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Tipo conico | Con albero | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Tipo doppio | Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 42.7 |
Larghezza W(mm) | 490 | Proprietà | Standard | Rivestimento | NA |
Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio | Carico (standard)(N) | 686.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Si trova sulla pagina di Rulli trasportatori / Avviatori a rulli conici in acciaio, diametro ø42,7 (R500) × larghezza 305 a 690 (tipo CTR), il codice articolo è il seguente: CTR490N-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTR490N-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali