Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Tipo conico | Con albero | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Tipo doppio | Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 42.7 |
Proprietà | Standard | Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA |
Materiale cuscinetto | Acciaio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Tipo
Attributi opzionali