Codice articolo del costruttore: TTR390N-A
Marca: OKURA YUSOKI
Prezzo: 74.81 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTR390N-A
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Tipo conico | Con albero | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Tipo doppio | Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 57 |
Larghezza W(mm) | 390 | Proprietà | Standard | Rivestimento | NA |
Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio | Carico (standard)(N) | 833.6 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Si trova sulla pagina di Rullo conico singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀57 (R900) × largh. 305–790 (TTR), il codice articolo è il seguente: TTR390N-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTR390N-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali