• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀32 × largh. 90–620 (FR)

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀32 × largh. 90–620 (FR)
More economical than KR when work dimensions are 150 mm or less. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR90N-A
FR90N-N
FR150N-A
FR150N-N
FR240N-A
FR240N-N
FR305N-A
FR305N-N
FR390N-A
FR390N-N
FR490N-A
FR490N-N
FR620N-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

7.10 €

1 8 giorni Con albero90490.3

7.10 €

1 8 giorni Senza albero90490.3

7.77 €

1 8 giorni Con albero150490.3

7.77 €

1 8 giorni Senza albero150490.3

9.04 €

1 8 giorni Con albero240441.3

9.04 €

1 8 giorni Senza albero240441.3

9.48 €

1 8 giorni Con albero305343.2

9.48 €

1 8 giorni Senza albero305343.2

10.56 €

1 8 giorni Con albero390245.2

10.56 €

1 8 giorni Senza albero390245.2

11.70 €

1 8 giorni Con albero490196.1

11.70 €

1 8 giorni Senza albero490196.1

12.92 €

1 8 giorni Con albero620147.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 32 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico