Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀48.6 × largh. 90–790 (LR)

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀48.6 × largh. 90–790 (LR)
Medium load ⌀48.6 steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 790 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR150N-N
LR390N-A
LR490N-A
LR620N-A
LR690N-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

11.02 €

1 8 giorni Senza albero1501569.1

16.34 €

1 8 giorni Con albero390833.6

18.39 €

1 8 giorni Con albero490686.5

20.96 €

1 8 giorni Con albero620539.4

22.86 €

1 8 giorni Con albero690490.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 48.6 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico