Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 90 | 3922.7 | ||
23.40 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 90 | 3922.7 | ||
27.39 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 150 | 3922.7 | ||
27.20 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 150 | 3922.7 | ||
32.63 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 240 | 3530.4 | ||
32.63 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 240 | 3530.4 | ||
36.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 305 | 2794.9 | |
36.99 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 305 | 2794.9 | ||
42.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 390 | 2206.5 | |
42.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 390 | 2206.5 | |
48.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 490 | 1765.2 | |
48.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 490 | 1765.2 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 620 | 1372.9 | |
56.36 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 620 | 1372.9 | ||
60.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 690 | 1274.9 | |
60.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 690 | 1274.9 | |
67.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 790 | 1078.7 | |
67.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 790 | 1078.7 | |
74.82 € | 1 | 7 giorni | Con albero | 890 | 980.7 | ||
74.82 € | 1 | 7 giorni | Senza albero | 890 | 980.7 | ||
82.98 € | 1 | 7 giorni | Con albero | 990 | 882.6 | ||
82.98 € | 1 | 7 giorni | Senza albero | 990 | 882.6 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 60.5 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Tipo
Attributi opzionali