Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀76.3 × largh. 150–1190 (NHR) (Codici componente)

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀76.3 × largh. 150–1190 (NHR)
  • Sconto volumi elevati
Roller diameter ⌀76.3 is the largest for steel rollers. For heavy objects measured in units of tons. Transport distance and roller width can be specified within the range of 150 - 1190 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHR1090N-A
NHR1090N-N
NHR1190N-A
NHR1190N-N
NHR150N-A
NHR150N-N
NHR240N-A
NHR240N-N
NHR305N-A
NHR305N-N
NHR390N-A
NHR390N-N
NHR490N-A
NHR490N-N
NHR620N-A
NHR620N-N
NHR690N-A
NHR690N-N
NHR790N-A
NHR790N-N
NHR890N-A
NHR890N-N
NHR990N-A
NHR990N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

82.51 €

1 7 giorni Con albero10903628.5

82.51 €

1 7 giorni Senza albero10903628.5

95.15 €

1 Disponibile 7 giorni Con albero11903334.3

88.19 €

1 7 giorni Senza albero11903334.3

41.88 €

1 7 giorni Con albero1504903.3

41.88 €

1 7 giorni Senza albero1504903.3

48.94 €

1 7 giorni Con albero2404903.3

48.94 €

1 7 giorni Senza albero2404903.3

54.54 €

1 7 giorni Con albero3054903.3

54.73 €

1 Disponibile 8 giorni Senza albero3054903.3

61.42 €

1 7 giorni Con albero3904903.3

61.42 €

1 7 giorni Senza albero3904903.3

68.13 €

1 Disponibile 7 giorni Con albero4904903.3

68.13 €

1 7 giorni Senza albero4904903.3

79.54 €

1 7 giorni Con albero6204903.3

79.54 €

1 7 giorni Senza albero6204903.3

85.33 €

1 7 giorni Con albero6904903.3

85.33 €

1 7 giorni Senza albero6904903.3

93.46 €

1 Disponibile 7 giorni Con albero7904903.3

93.46 €

1 7 giorni Senza albero7904903.3

99.63 €

1 7 giorni Con albero8904413

99.63 €

1 7 giorni Senza albero8904413

108.14 €

1 7 giorni Con albero9903922.7

108.14 €

1 7 giorni Senza albero9903922.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 76.3 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico