Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Rullo conico singolo in acciaio inox (Per trasportatore) diam. ⌀42.7 × largh. 305–690 (NTS)

Rullo conico singolo in acciaio inox (Per trasportatore) diam. ⌀42.7 × largh. 305–690 (NTS)

[Features]
• Tapered roller for curves with a roller diameter of ⌀42.7.
• Transport lengths and roller width can be specified within the range of 305 - 690 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTS305N-A
NTS305N-N
NTS390N-A
NTS390N-N
NTS490N-A
NTS490N-N
NTS620N-A
NTS620N-N
NTS690N-A
NTS690N-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

97.73 €

8 giorni Con albero305784.50~40

97.73 €

8 giorni Senza albero305784.50~40

102.86 €

8 giorni Con albero390735.50~40

102.86 €

8 giorni Senza albero390735.50~40

128.76 €

8 giorni Con albero490588.40~40

128.76 €

8 giorni Senza albero490588.40~40

148.15 €

8 giorni Con albero620490.30~40

148.15 €

8 giorni Senza albero620490.30~40

171.10 €

8 giorni Con albero690441.30~40

171.10 €

8 giorni Senza albero690441.30~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Tipo conico Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 42.7 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico