Stainless steel roller with minimum roller diameter of ⌀18. Optimal for transport of ultra-small materials. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ES90N-A |
ES90N-N |
ES150N-A |
ES150N-N |
ES240N-A |
ES240N-N |
ES305N-A |
ES305N-N |
ES390N-A |
ES390N-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 6 giorni | Con albero | 90 | 147.1 | 0~40 | ||
18.06 € | 6 giorni | Senza albero | 90 | 147.1 | 0~40 | ||
20.32 € | 6 giorni | Con albero | 150 | 147.1 | 0~40 | ||
19.03 € | 6 giorni | Senza albero | 150 | 147.1 | 0~40 | ||
21.05 € | 6 giorni | Con albero | 240 | 107.9 | 0~40 | ||
21.05 € | 6 giorni | Senza albero | 240 | 107.9 | 0~40 | ||
22.76 € | 6 giorni | Con albero | 305 | 88.3 | 0~40 | ||
22.83 € | 6 giorni | Senza albero | 305 | 88.3 | 0~40 | ||
25.55 € | 6 giorni | Con albero | 390 | 68.6 | 0~40 | ||
25.55 € | 6 giorni | Senza albero | 390 | 68.6 | 0~40 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio inox | D.E. D(Ø) | 18 | Proprietà | Resistenza all'acqua |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.