Rullo singolo in resina (Per trasportatore), diam. ⌀30 (Albero in acciaio inox) × largh. 90–390 (BFS)

Rullo singolo in resina (Per trasportatore), diam. ⌀30 (Albero in acciaio inox) × largh. 90–390 (BFS)
⌀30 resin roller for light loads. Stainless steel shaft type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFS150N-A
BFS390N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)

18.05 €

1 8 giorni Con albero150

22.52 €

1 8 giorni Senza albero390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Resina D.E. D(Ø) 30 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Resina
Carico (standard)(N) 78.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico