Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rullo singolo in plastica (Per trasportatore), diam. ⌀40 (Albero in acciaio inox) × largh. 90–490 (BPS)

Rullo singolo in plastica (Per trasportatore), diam. ⌀40 (Albero in acciaio inox) × largh. 90–490 (BPS)

[Features]
• ⌀40 resin rollers for loads.
• Stainless steel shaft type.
• Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPS90N-A
BPS90N-N
BPS150N-A
BPS150N-N
BPS240N-A
BPS240N-N
BPS305N-A
BPS305N-N
BPS390N-A
BPS390N-N
BPS490N-A
BPS490N-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Con albero Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

19.03 €

6 giorni Con albero900~40

19.03 €

6 giorni Senza albero900~40

20.24 €

6 giorni Con albero1500~40

20.24 €

6 giorni Senza albero1500~40

23.51 €

6 giorni Con albero2400~40

23.51 €

6 giorni Senza albero2400~40

25.28 €

6 giorni Con albero3050~40

25.28 €

6 giorni Senza albero3050~40

28.02 €

5 giorni Con albero3900~40

27.59 €

6 giorni Senza albero3900~40

29.77 €

6 giorni Con albero4900~40

29.77 €

6 giorni Senza albero4900~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Resina D.E. D(Ø) 40 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Resina
Carico (standard)(N) 117.7 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico