Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BLS90N-A |
BLS90N-N |
BLS150N-A |
BLS150N-N |
BLS240N-A |
BLS240N-N |
BLS305N-A |
BLS305N-N |
BLS390N-A |
BLS390N-N |
BLS490N-A |
BLS490N-N |
BLS620N-A |
BLS620N-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con albero | Larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 90 | ||
30.64 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 90 | ||
34.62 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 150 | ||
34.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 150 | |
38.61 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 240 | ||
38.61 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 240 | ||
42.59 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 305 | ||
42.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Senza albero | 305 | |
47.31 € | 1 | 6 giorni | Con albero | 390 | ||
47.31 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 390 | ||
52.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 490 | |
52.19 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 490 | ||
59.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con albero | 620 | |
59.07 € | 1 | 6 giorni | Senza albero | 620 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Resina | D.E. D(Ø) | 50 | Proprietà | Resistenza all'acqua |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Resina |
Carico (standard)(N) | 156.9 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Larghezza W(mm)
Tipo
Attributi opzionali