Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza interna H1 (mm) | Larghezza interna W1 (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Max. D.E. cavo Dp (Ø) | Velocità d'esercizio (m/s) | Passo P (mm) | N. di maglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 1 | ||
1.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 2 | ||
1.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 3 | ||
2.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 4 | ||
2.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 5 | ||
3.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 6 | ||
3.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 7 | ||
4.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 8 | ||
4.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 9 | ||
6.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 10 | ||
6.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 11 | ||
7.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 12 | ||
7.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 13 | ||
8.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 14 | ||
8.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 15 | ||
9.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 16 | ||
10.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 17 | ||
10.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 18 | ||
11.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 19 | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 20 | ||
12.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 21 | ||
13.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 22 | ||
13.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 23 | ||
14.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 24 | ||
15.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 25 | ||
15.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 26 | ||
16.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 27 | ||
16.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 28 | ||
17.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 29 | ||
18.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 30 | ||
19.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 31 | ||
19.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 32 | ||
20.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 33 | ||
20.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 34 | ||
21.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 35 | ||
21.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 36 | ||
22.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 37 | ||
22.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 38 | ||
23.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 39 | ||
24.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 40 | ||
25.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 41 | ||
25.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 42 | ||
26.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 43 | ||
26.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 44 | ||
27.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 45 | ||
27.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 46 | ||
28.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 47 | ||
29.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 48 | ||
29.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 49 | ||
30.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 9 | 19 | 7 | 1 | 20 | 50 | ||
0.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 1 | ||
1.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 2 | ||
2.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 3 | ||
3.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 4 | ||
3.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 5 | ||
4.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 6 | ||
5.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 7 | ||
6.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 8 | ||
6.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 9 | ||
7.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 30 | 12 | 1 | 25 | 10 |
Loading...
Tipo | Rettangolare | Con copertura | Standard | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero divisione interna porta cavi | NA | Superficie di innesto cavo | NA | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:80:: | Materiale porta cavi | Resina | Colore esterno | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza interna H1(mm)
Larghezza interna W1(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Max. D.E. cavo Dp(Ø)
Velocità d'esercizio(m/s)
Passo P(mm)
N. di maglie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali