Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza interna H1 (mm) | Larghezza interna W1 (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Max. D.E. cavo Dp (Ø) | Passo P (mm) | N. di maglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 1 | ||
1.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 2 | ||
2.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 3 | ||
3.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 4 | ||
3.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 5 | ||
5.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 6 | ||
5.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 7 | ||
6.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 8 | ||
7.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 9 | ||
7.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 10 | ||
8.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 11 | ||
9.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 12 | ||
10.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 13 | ||
11.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 14 | ||
11.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 15 | ||
12.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 16 | ||
13.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 17 | ||
14.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 18 | ||
15.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 19 | ||
15.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 21 | ||
17.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 22 | ||
18.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 23 | ||
18.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 24 | ||
19.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 25 | ||
20.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 26 | ||
21.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 27 | ||
22.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 28 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 29 | ||
23.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 30 | ||
24.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 31 | ||
25.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 32 | ||
26.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 33 | ||
26.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 34 | ||
27.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 35 | ||
28.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 36 | ||
29.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 37 | ||
30.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 38 | ||
30.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 39 | ||
31.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 40 | ||
32.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 41 | ||
33.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 42 | ||
33.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 43 | ||
34.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 44 | ||
35.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 45 | ||
36.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 46 | ||
37.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 47 | ||
37.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 48 | ||
38.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 20 | 19 | 7 | 20 | 49 | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 1 | ||
1.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 2 | ||
2.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 3 | ||
3.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 4 | ||
4.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 5 | ||
5.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 6 | ||
6.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 7 | ||
7.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 8 | ||
8.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 9 | ||
9.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 10 | ||
10.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 14 | 25 | 11 | 25 | 11 |
Loading...
Tipo | Rettangolare | Con copertura | Standard | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero divisione interna porta cavi | NA | Velocità d'esercizio(m/s) | 2.5 | Superficie di innesto cavo | Superficie perimetrale esterna |
Con cavo a innesto | A scatto (apertura e chiusura) | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:80:: |
Materiale porta cavi | Resina | Colore esterno | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza interna H1(mm)
Larghezza interna W1(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Max. D.E. cavo Dp(Ø)
Passo P(mm)
N. di maglie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali