Cilindro a tirante generico serie SCG (Codici componente)

Cilindro a tirante generico serie SCG
Compact cylinder.Both side covers are fixed with two rods of medium diameter in the general cylinder. Highly reliable standard type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-00-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-CA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-CB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-FA-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-FB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-G2-00-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-CA-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-CB-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-FA-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-FB-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-LB-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-TA-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-TB-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-G2-TC-[40,​50,​63,​80,​100]B-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JM
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JMP6
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-JP6
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-M
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-MP6
SCG-LB-[32,​40,​50,​63,​80,​100][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-P6
SCG-M-00-[32,​40,​50,​63][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
SCG-M-00-[32,​40,​50,​63][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-J
SCG-M-CA-[32,​40,​50,​63][B,​D]-[25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Bloccaggio estremità Pressione di esercizio
(MPa)
Specifiche Bellows Cushion Fall Prevention Configuration Piping Screw Type Piston Rod Materials Support Bracket Mounting Position Type of Support

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steelHead Side-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandard-U-Shaped Clevis Type

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Axial foot style

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandardRod Side-

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandardHead Side-

-

1 13 giorni 40 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.1~1.0Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR)NAAir Cushion on Both Sides-Rc ScrewsStandardMiddle-

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardStandard-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStainless steel-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 10025 ~ 500StandardUso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale)-10~60NA0.05~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Axial foot style

-

1 13 giorni 32 ~ 6325 ~ 500Con funzione dente d'arresto astaStandard-10~60NA0.1 (D.I. tubo φ32~50) 0.05 (φ63)~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 6325 ~ 500Con funzione dente d'arresto astaStandard-10~60NA0.1 (D.I. tubo φ32~50) 0.05 (φ63)~1.0-Yes (60°C)Air Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Basic Type

-

1 13 giorni 32 ~ 6325 ~ 500Con funzione dente d'arresto astaStandard-10~60NA0.1 (D.I. tubo φ32~50) 0.05 (φ63)~1.0-NAAir Cushion on Both Sides / Rubber Cushions on Both Sides-Rc ScrewsStandard-Single Clevis Shape

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Valvole NA

Supporto tecnico