Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Con/senza interruttori | Specifiche | Smorzatore | Copper-Free | Cushion | Non Purple | Rad Material | Rod Material | Rod Peripheral Materials | Support Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 29 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 29 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 29 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 29 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 32 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 32 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 32 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 32 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 16 giorni | A doppia azione | 63 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 giorni | A doppia azione | 63 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 giorni | A doppia azione | 63 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 giorni | A doppia azione | 63 | - | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | A doppia azione | 125 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 13 giorni | A doppia azione | 140 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | A doppia azione | 160 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | A doppia azione | 180 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 43 giorni | A doppia azione | 200 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 12 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Standard Support | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.1~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | 0.05~1.0 | NA | Capacità di carico elevata | Smorzatore in gomma | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Con/senza interruttori
Specifiche
Smorzatore
Copper-Free
Cushion
Non Purple
Rad Material
Rod Material
Rod Peripheral Materials
Support Bracket
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".